Skift sprog :
bound4blue leverer automatiske vindassisterede fremdrivningssystemer (wingsails), der udnytter vedvarende energi, til alle skibsejere og operatører, der ønsker at reducere deres brændstofomkostninger og forurenende udledninger og spare op til 40% af brændstofforbruget. Skibsfarten er en massiv forurener og står over for dyre regler om emissionsreduktion, som giver den en dobbelt udfordring: Brændstofforbruget udgør mellem 30 og 60% af et skibs driftsomkostninger, afhængigt af brændstofomkostninger og skibstype og -størrelse, og skibsfarten er en stor bidragyder til de globale CO2-emissioner samt emissioner af nitrogenoxid (NOx), svovloxid (SOx) og partikler (PM10), som er langt mere skadelige for økosystemer og menneskers liv (syreregn, drivhuseffekt, hjerte-kar-sygdomme osv.).
Der er udvikletto supplerende fremdriftssystemer, som er fuldautomatiske og fuldt justerbare, så de kan tilpasses enhver vindsituation. De muliggør brændstofbesparelser på op til 40 %. Et af dem kan foldes helt ned på skibets dæk. Disse systemer er designet som ekstra fremdrift til søtransport og genererer effektiv fremdrift fra den tilgængelige vind, en overkommelig og ren energikilde.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h