Komponenter til bådinteriør

Gråt sengepodium med to puder og orange markeringer i et rum.

Udtræksseng/løftesengsystem

Moderne mødelokale med bord, stole og vægkunst.

Skærmjustering/TV-løftesystem

Indendørs med to vinduer og en polstret briks.

Justering af vindue

Interiør med dør, reol, bord og stole i en lys kabine.

Dørhængsler/skabslåger

Arbejdsområde med bord, stole og vask i et bådkoncept.

Stole, borde og håndvaske

Brusekabine med integreret håndvask og bruseområde i et kompakt badeværelsesmodul.

Bruseafskærmninger

Andre produkter til sejlbåde, yachts og motorbåde

To sorte iglidur-glidelejer med flange.

Hylseleje

  • Vedligeholdelsesfri og omkostningseffektiv
  • Lav total fugtabsorption
  • Høj belastningskapacitet
drylin SLW-lineærenhed med føringsstænger og spindel.

lineært system lavet af rustfrit stål

  • Lejemateriale kan vælges
  • FDA-kompatibel med iglidur® A180-leje
  • Høj temperatur med lejet iglidur® X op til +250 °C
Glideleje af metal med indre ring af plast.

Skaftstyring i rustfrit stål

  • Sikret via låsering
  • Låst adapter i rustfrit stål
  • Materiale til glidefilm: iglidur® J

Lineær føringsboks

drylin W-linearsæt med åben prøvekuffert og oversigt over komponenter.

Tilbage til oversigten

Symbol på en sportsbåd på bølger.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning