Byg selv en kamera-slider

  • med en drylin ® lineær akse med tørløbende glideelementer, der ikke kræver nogen vedligeholdelse og kører meget stille takket være fraværet af kugler
  • med den matchende drylin® elmotor og styresystem
  • eventuelt med en E3-energikæde, som sikrer pålidelig medietransmission, med plads til to kabler

Produkter til kameraets slider

Kamera slider_produkter_2

Robuste glideskinner

  • Lineær profil med dobbelte aksler
  • Med 3/8" gevindhuller
  • Længder op til 1.500 mm
Kamera_slider_produkter_1_.

Ekstremt lette glideskinner

  • Profiler med store udsparinger
  • Med 3/8" gevindhuller
  • Længder 500 / 1.000 mm
WSQ-06-30-CAM

Dobbelt skinne WS

  • Dobbeltskinne uden hul
  • Til eget gevind og hul
  • Skinnelængde op til 4.000 mm
WW-10-30-10-SL

Lineær slæde med almindeligt hul

  • ø 10 mm almindeligt hul
  • Materiale glideelement: iglidur® J
  • Materiale: trykstøbt zink
WW-10-30-15-SL-HKA

Med almindeligt hul og manuel klemme

  • Materiale glideelement: iglidur® J
  • glat hul ø 10 mm til 3/8" adapter
  • Materiale: trykstøbt zink
WWE-10-40-20-SL

Med almindeligt hul og individuel justering af spillerum

  • Materiale glideelement: iglidur® J
  • glat hul ø 10 mm til 3/8" adapter
  • Materiale: trykstøbt zink

Advance - elektrisk drevet

  • ZLW-B Basic-tandremsakse med drylin® W profilstyring, neopren-tandrem, firkantet ståldrev og afbøjningsaksel
  • drylin® E DC-motor med tandhjulsgear, flange 37 mm, nominelt drejningsmoment 1,50 Nm
  • D3 motorstyring til DC-motorer, drift med grænseafbryder eller via strømforbrug, venstre-højre-rotation og hastighedsregulering direkte på huset

Professionel - elektrisk drevet

  • ZLW-S standard-tandremsakse med drylin® W profilstyring, tandrem af stålforstærket polyuretan, aksler i ét stykke af lakeret stål
  • drylin® E DC-motor med tandhjulsgear, flange 37 mm, nominelt drejningsmoment 1,50 Nm
  • D3 motorstyring til DC-motorer, drift med grænseafbryder eller via strømforbrug, venstre-højre-rotation og hastighedsregulering direkte på huset

Manuel

Kamera-slider og ikon drylin-konfigurator

Motoriseret

Kamera-slider og ikon drylin E-konfigurator

Flere spændende produkter til kamera-slider

SelectDelete ECS_3DSTILL_E3-15_J-view_1

Suppler energikæden og før kabler sikkert

  • Ekstremt støjsvag drift: maks. 38 dB(A)
  • Hurtig og nem adgang til kablet takket være lynlåsprincippet
  • Let at afkorte og forlænge
  • Hurtig adgang til kablet takket være lynlåsprincippet
drylin_curved_VA2

drylin® W buet lineær styring

  • Variable bøjningsretninger (konveks, konkav, buet)
  • Matchende lineære slæder
  • Bøjningsmulighed afhængigt af radius, skinnelængde, leje/slæde, fastgørelse
  • Skræddersyet projektservice

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning