Skift sprog :

Transport af jord fra op til 65 meter dybe gruber: Det er muligt med et tromleblokmodul fra det franske firma Ets Payant, som er monteret under bommen på en gravemaskine. Alle komponenter skal kunne modstå påvirkninger fra vejr, støv og kraftige stød. Designerne bruger derfor igubal W300 dobbelte sfæriske glidelejer, iglidur P flangemonterede lejer, iglidur G trykskiver og drylin R aluminiumsaksler.
Tromleblokmodulet er designet til en konventionel 40 tons hydraulisk gravemaskine og består af et spilmodul og en slangetromle. Det vejer lige under 7 tons og er fastgjort til gravemaskinens bom ved hjælp af et hurtigkoblingssystem. Der er også et afbøjningsrullemodul, som også er fastgjort til enden af skovlen på skovlen med et hurtigkoblingssystem.

Gravemaskinen med tromleblokmodul bruges f.eks. til anlæg af underjordiske jernbanelinjer, der løber under det eksisterende underjordiske jernbanenet. Den bruges derfor i byområder og skal derfor være så kompakt og let at transportere som muligt. Faktisk er dimensionerne i transportpositionen med slangetromlerne foldet ind identiske med dimensionerne på den konventionelle gravemaskine.
Med sin grab kan gravemaskinen transportere store mængder jord fra de underjordiske tunneler og læsse 5 tons materiale på én gang. De belastninger og kræfter, der virker på maskinen, er derfor betydelige. Dertil kommer vejret, stærke vibrationer og støv. Driftsbetingelserne for alle komponenter er derfor krævende.
Her kan du finde de anvendte produkter
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h