Skift sprog :
e-kædesystemer som alternativ til slæberinge, kabelruller og festonsystemer
De energitransmissionssystemer, der ofte anvendes på klassisk vis, kan ofte med fordel erstattes af e-kædesystemer, både til nyt udstyr og til renovering af eksisterende stablere og genvindingsanlæg. Mulige fordele her er
Vores ingeniører og teknikere hjælper dig gerne med at analysere din applikation:
Roterende energiforsyningssystemer fra igus løser en lang række cirkulære bevægelser. Rotationsvinkler på op til 900° er blevet realiseret til dato. Spørg os om dit specifikke tilfælde.
Cirkulære bevægelser kræver mindre højde. E-kæderne glider normalt på overflader af plast, rustfrit stål eller stål og styres i en cirkulær bevægelse af styreplader. Bøjningsradier, cirkelradier og kædebredder er variable.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h