Skift sprog :

WSS Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG er kendt blandt arkitekter og planlæggere af offentlige og kommercielle bygninger for at udvikle og fremstille beslag af høj kvalitet til vinduer, døre og facadeelementer. Der anvendes vedligeholdelsesfrie glide- og lejeelementer fra igus®® byggesæt, som er udsat for store belastninger - på grund af høje overfladetryk, forskellige miljøpåvirkninger og kravet om at opnå op til en million operationer.
Nøgleregionen "" i Heiligenhaus er hjemsted for en unik koncentration af virksomheder inden for låse- og beslagteknologi - og har endda sin egen universitetscampus med speciale i mekatronik. Nogle af producenterne i regionen forsyner den globale bilindustri med køretøjslåse, mens andre er aktive inden for bygningsteknologi. Det gælder bl.a. WSS Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG.

I premiumsegmentet for kvalitet og innovation
Virksomheden, der blev grundlagt i 1906 og beskæftiger ca. 350 medarbejdere i Heiligenhaus, specialiserede sig oprindeligt i bygningsbeslag til vinduer, døre og porte og har været aktiv som leverandør af facadeteknologi i ca. 20 år - og ligger med alle produkterne i sit brede sortiment klart i premiumsegmentet med hensyn til kvalitet og innovation.
Dipl.-Betriebswirt Robin Fasel, CEO for WSS: "Vi udvikler og leverer komponenter, der kan bruges til at åbne elementer i bygningens klimaskærm." Mange kendte og arkitektonisk sofistikerede bygninger er udstyret med beslagssystemer fra WSS - for eksempel Daimlers og Sonys hovedkvarterer i Berlin, kontorbygningen GAP 15 i Düsseldorf samt den markante "Colorium" i mediehavnen der og Telekom-kontortårnet i Bonn.
Til disse og mange andre bygninger har WSS udviklet skræddersyede beslag til at sænke, folde, dreje, udstille og flytte facadeelementer. Virksomhedens katalogsortiment er ikke mindre sofistikeret og omfatter en lang række vinduesbeslag samt paniklåse med elektronisk håndtagsstyring og rullehængsler til tunge brandbeskyttelses- og flugtdøre.
Tendenser: Mere synlighed, mere vægt, mere komfort
En af de vigtigste tendenser er synlig i ordets egentlige forstand. Robin Fasel: "Vindues- og dørflader bliver større og større, så rummene oversvømmes af lys. Det betyder, at de også bliver tungere, især fordi flerlagsruder er standard af hensyn til energieffektiviteten. Samtidig forventer brugerne dog en høj grad af betjeningskomfort: Vægten må ikke kunne mærkes, når man åbner og lukker."
Under disse betingelser har design- og udviklingsteamet under ledelse af Giovanni Zaccaria udviklet hardwaresystemer, hvis særlige egenskaber kun bliver tydelige, hvis man ser meget nøje efter eller forstår de komplekse bevægelsessekvenser - og hvis man visualiserer de kræfter, der virker på de enkelte komponenter.

Den kvalificerede virksomhedsøkonom Robin Fasel, administrerende direktør for WSS (til højre), taler med igus® salgskonsulent Markus Schwarz.
Høje krav til glidelejer
Det kan illustreres ved hjælp af et eksempel på et leje, der er fastgjort til det roterende led i et dør- eller vinduesbeslag. Giovanni Zaccaria: "Hele vægten på op til 250 kg hviler på det nederste lejes flange - på bare nogle få kvadratmillimeter. Kipbelastninger opstår også, når vinduet er åbent." Alligevel skal lejet bevæge sig let og smidigt. Frem for alt må det ikke blive slidt: Kunder og brugere forventer, at beslag fungerer vedligeholdelsesfrit i årtier - selv om der er tale om bevægelige komponenter.
Lejer fra igus®® modulære designsystem beviser deres værd under disse forhold. Afhængigt af anvendelsen bruger designerne hos WSS lejer fremstillet af iglidur® J eller iglidur® G. Begge materialer er højtydende polymerer med en smøremiddelkomponent, der er fast inkorporeret i materialet og derfor garanterer permanent gode glideegenskaber - uden yderligere smøring.
Ugunstige miljøforhold
De mest anvendte iglidur® komponenter hos WSS er styrbøsninger og flangebøsninger. Bøsningerne har normalt en indvendig diameter på seks til tolv millimeter. De skal fungere fejlfrit i mange års sollys, dvs. de må ikke blive skøre. Fugt, frost ned til -30 oC og varme op til 80 oC samt aggressiv havluft må ikke påvirke WSS-designene og derfor heller ikke igus® glidelejer.
Disse krav gælder både for facadeteknologiens specialkonstruktioner og for WSS-katalogets produkter, f.eks. klemmehængsler, rullehængsler til tunge flugt- og branddøre samt glasbeslag af høj kvalitet og med stor belastning, som fremstilles i store mængder og også er udstyret med igus® glidelejer.
En million cyklusser uden målbart slid
På "Bau 2015" præsenterede WSS et nyt beslagsystem til vinduer, der kan åbnes parallelt, hvor iglidur®® -lejet understøtter en lineær snarere end en roterende bevægelse*. (*Note: Artiklen udkommer først efter messen, derfor datid). Det er ikke kun i forbindelse med denne nyudvikling, at beslagene - og selvfølgelig også lejerne - gennemgår en lang række tests. Designafdelingen, som beskæftiger 35 teknikere og ingeniører, har et testlaboratorium, hvor de nye produkter flyttes og udsættes for forskellige miljøpåvirkninger i op til seks måneder. igus®® -lejet når altid det forventede mål. Giovanni Zaccaria: "Når vi afslutter testene efter en million cyklusser, måler vi stadig ikke noget slid på bøsningerne - på trods af den høje trykbelastning og kantbelastning."
Konstruktionselementerne fra iglidur®® opfylder derfor de høje krav fra WSS med hensyn til kvalitet, holdbarhed og vedligeholdelsesfrihed. Arkitekter og bygningsejere forventer også disse specifikationer fra WSS-beslagene, og deres forventninger bliver ofte ikke bare opfyldt, men klart overgået. igus®® -bæringen bidrager til dette.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h