Skift sprog :

Multi-touch-bord med pennekombination er til kreative fagfolk
Dette innovative projekt er det afsluttende projekt for Chamila Perera, der er uddannet i industrielt design ved University of Applied Sciences i München. Multi-touch-bordet med pennekombination er til kreative fagfolk som designere, arkitekter og grafikere, der arbejder visuelt og skal håndtere skitsering, brainstorming, præsentation og design på daglig basis. For at optimere processerne på et kreativt kontor skal bordet fungere som en arbejdsflade, der kombinerer det konventionelle bord og det virtuelle skrivebord.
Idéen var at skabe et interaktivt arbejdsbord til designere, der ønsker at arbejde uden papir, uden mange perifere enheder og uden det irriterende virvar af kabler. Ideen er at vise, hvad der kan realiseres i den nærmeste fremtid. Et koncept for et "interaktivt bord", der ikke kun skubber billeder frem og tilbage, men også udnytter sin fulde funktionalitet inden for mulighedernes rammer. Bordet skal være en tænkeenhed, der er sjov at bruge, og som fungerer i det kreative kontormiljø ved at kombinere mange af de overflødige perifere enheder i én enhed. Målet er at forenkle arbejdsproceduren og sidst, men ikke mindst, at understøtte papirløst arbejde, hvilket har resulteret i en 1:1-model lavet af træ og stål. Prototypen fik navnet Y-Desk.

Y-Desk indeholder en lodret og en vandret overflade. Begge overflader er multi-touch-følsomme, hvilket fungerer som en grænseflade mellem den digitale og den analoge arbejdsflade. Brugeren kan slå dem fra, hvis det ønskes, og bruge skrivebordet som et normalt møbel. Bordet tilbyder brugergruppen daglige funktioner som scanning, tegning og sidst, men ikke mindst, kommunikationsværktøjer som lyd-/videokonferencemuligheder kombineret i én enhed. Samtidig giver bordet mulighed for individualisering og privat brug. Flere brugere kan arbejde aktivt på én enhed, sammen eller hver for sig. Først og fremmest forenkles hverdagens processer med korte gåafstande, men bordet inspirerer også brugeren i den kreative proces.
2 drylin® lineære føringer NK-01-27 sikrer nem bevægelse
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h