Skift sprog :

Tekniske data:
► Hvad der var brug for: Livslang nulstilling af justeringsenheden og dermed præcis limpåføring uden vedligeholdelse
► Krav: Ingen klæbning på grund af det fine træstøv, høj præcision, absolut frihed fra smøring og vedligeholdelse, fleksibilitet i produktionen
► Anvendte produkter: Anti-backlash trapezformet skruemøtrik, trapezformet gevindspindeli rustfrit stål
► Succes for kunden: Brandt var så imponeret over frihøjden og vedligeholdelsesfriheden i det nyudviklede justeringssystem, at de overvejer at konvertere alle spindler i maskinerne til det vedligeholdelsesfri anti-backlash-system. "Det vil gøre det muligt for os at øge maskinernes pålidelighed yderligere," siger Ralf Garnjost selvsikkert. Forskellige tribooptimerede polymerlejer i specielle former viser også deres værd i kantlimemaskinerne. "Fraværet af smøremidler betaler sig på alle områder. Smøring og støv blandes ikke på noget tidspunkt."
Hvad sker der, når fint og ultrafint træstøv møder smøremiddel? Adhæsioner er uundgåelige. Træbearbejdningsmaskiners funktionalitet kan blive permanent forringet. I sin nyudvikling af et limpåføringssystem til kantlimemaskiner satser en mellemstor virksomhed derfor på smøre- og vedligeholdelsesfrie snegledrev med anti-backlash-skruemøtrik, som sikrer nul frigang i justeringsenheden og dermed præcis limpåføring i hele maskinens levetid.
Virksomheden blev grundlagt i 1955 og har et produktprogram, der er tilpasset alle tendenser inden for kundekrav og bearbejdningsopgaver. Fokus i maskinudviklingen er på praktiske og økonomiske løsninger, der garanterer kunder over hele verden de bedst mulige produktionsresultater. Produktionen varetages af ca. 280 medarbejdere i Lemgo med yderligere afdelinger i Tjekkiet, Polen og Kina. Med en eksportandel på omkring 80 procent og kunder i over 90 lande er kantbåndsspecialisten en af verdens førende leverandører.
Limpåføring med præcision
En af de seneste udviklinger er limpåføringssystemet QA 45, der fås som ekstraudstyr fra en bestemt maskinstørrelse. Det er bl.a. kendetegnet ved korte opvarmningstider og hurtige omstillingsmuligheder og dermed en høj grad af fleksibilitet ved bearbejdning af en lang række forskellige limtyper, kantbånd og pladematerialer. "Med dette system ønsker vi at gøre det muligt at automatisere limpåføringen. Det giver os mulighed for at tilbyde vores kunder større brugervenlighed. Påføring af lim sker ellers mere eller mindre med øjet," siger Ralf Garnjost og beskriver den oprindelige situation. "Vores mål var at skabe en billig, men sofistikeret løsning, som ville vise sit værd i den daglige drift."

Ud over den automatiske rengøringsfunktion omfatter nyskabelserne i det nye limpåføringssystem en frigangsfri justering, som blev realiseret i samarbejde med firmaet igus® SE & Co. KG, Köln. Omdrejningspunktet for denne justering er skruemøtrikken med anti-backlash-lead, som blev præsenteret som et standardprodukt på Hannover Messe Industrie 2010. "Tilbageslag" henviser til det tilbageslag, der forårsages af det aksiale spil i et skruedrev.
Anti-backlash-lead-skruemøtrikken giver mange fordele:
► Reduktion af slør over hele levetiden
► Tilladt slid er garanteret
Ikke-smurt og ekstremt smudsfølsomt skruedrev
► Ingen vedhæftning af snavs og støv til smøremidler
Anti-backlash spindelmøtrikker til metriske gevind er blevet brugt i limpåføringssystemet i flere måneder som en særlig udvikling: smørefri, vibrations- og støjdæmpende, de sikrer maksimal præcision.
Præcis vandring
"På grund af de vanskelige miljøforhold inden for træbearbejdning har alle andre konventionelle løsninger en tendens til at blive udsat for vedligeholdelse i den daglige drift," forklarer Thorben Fritz, maskiningeniør i konstruktionsafdelingen, som i høj grad var ansvarlig for udviklingen af justeringsenheden. "Men takket være vores mangeårige erfaring med tribooptimerede glidelejer fra igus® i vores maskiner var vi fra starten overbeviste om, at vi kunne garantere præcis formatjustering på lang sigt med smørefrie maskinelementer." Inden for spindelsystemer - op til ti akseenheder dækker en lang række opgaver i en kantlimer - har kantlimningsspecialisten hidtil været afhængig af messingmøtrikker, som ikke er frigangsfrie. På grund af det eksisterende slør opnås den ønskede position ikke altid, og repeterbarheden er dårlig.
Påføringen af lim på kanterne doseres ved hjælp af justeringen. Hvis vandringen ikke er nøjagtig, opstår der afvigelser på flere tiendedele, hvilket resulterer i en reduktion af klæbeapplikationens kvalitet. Derfor var det særligt vigtigt at have en justering uden spillerum i udviklingen af påføringssystemet. Klassiske løsninger som blyskruemøtrikker, der er afstivet mod hinanden, blev hurtigt forkastet. "Det er en række designtilgange, som ikke kun er meget komplekse, men som også kræver et relativt højt drivmoment fra aktuatoren," forklarer Ralf Garnjost. "I modsætning hertil forsøger vi at drive vores aksesystemer med et relativt lavt drejningsmoment." Den lave friktionskoefficient i det nye spindel-ledeskruemøtrik-system sikrer det lave drivmoment, der kræves.
Generel konvertering til vedligeholdelsesfrie lineære systemer og glidelejeløsninger
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h