<font size="7">dryspin® i Pooludstyr</font><br>Højdejusterbart poolbord</font>
  • Hvad der var brug for: Et drivsystem, der kan flytte et højdejusterbart og fast bord i poolen uden problemer - på trods af det permanente miljø med poolvand.
  • Krav til systemet: Vandtæthed, 100% smøring og vedligeholdelsesfri, korrosionsbestandighed, meget jævne bevægelser, lang levetid, bevægelse med håndhjul mulig
  • Anvendte produkter: dryspin® Blyskruer i rustfrit stål, den matchende dryspin® blyskruemøtrik og iglidur® glidelejebøsninger, fremstillet af iglidur® højtydende
  • polymerer Succes for kunden: Takket være dryspin® blyskruerne er der garanti for en jævn justering af bordet i poolen. Dryspin® glideskruemøtrik fremstillet af iglidur® højtydende polymerer er perfekte til langvarig brug i klorvand takket være deres materialeegenskaber. Brugen af plastgevindmøtrikker og glidelejebøsninger samt gevindspindler af rustfrit stål forhindrer korrosion. Korrosionsfri drift er afgørende for drev med vandtanke. Regelmæssig vedligeholdelse eller smøring af skruedrev i poolbordet bør også undgås, og derfor har dryspin® plastalternativet til metal også en klar fordel her.
Pool-udstyr

De anvendte produkter

Føringsskruer
Føringsskruemøtrikker

Glidelejer

Yderligere applikationsbilleder

Bestil online:

Fyldningssystem

Konfigurer blyskruedrevet:

Fyldningssystem

Forbedre teknologien ... reducere omkostningerne:

Tech up, Cost down

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning