<font size="7">Testkabine og konferencebord</font><br>2-i-1-møbel</font>

Testkabine og konferencebord

2-i-1-møbel

Testkabine
  • Hvad der var brug for: En testkabine, der kan forvandles til et mødebord på få sekunder.
  • Kravene: 100% smøring og vedligeholdelsesfri, korrosionsbestandighed, jævne og kontinuerlige bevægelser, lang levetid
  • Anvendte produkter: dryspin® Flangegevindmøtrik af iglidur® J med matchende gevindspindel af rustfrit stål, drylin® E DC-motor med snekkegear og spline, xiros® flangekugleleje 2-hul
  • Succes for kunden: Takket være dryspin® -spindlerne i kombination med drylin® E-motorer garanteres en jævn, kontinuerlig og samtidig bevægelse med det ønskede tidsinterval. Indtil den endelige løsning blev fastlagt, blev der også testet andre løsninger med forskelligt udstyr, men det gav ikke den ønskede succes.

Problem

Løsning

De anvendte produkter

Føringsskruer

Spindler med gevind

Føringsskruemøtrikker

blyskruemøtrik

DC motor

DC-motor

Kuglelejer med flange

Kugleleje med flange

Yderligere applikationsbilleder

Fyldningssystem

Bestil online:

Fyldningssystem

Konfigurer blyskruedrevet:

Tech up, Cost down

Forbedre teknologien ... reducere omkostningerne: