Det, der fulgte, var et komplet "redesign": mange overdimensionerede komponenter blev erstattet af mere økonomiske plastkomponenter. Siden da er efterspørgslen efter graveringssystemerne steget igen. Det bærbare lasersystem "c-jet" muliggør gravering af større glasobjekter og brug af multi-mode drift til batch-produktion. Samtidig er det let at transportere, så det også kan bruges på messer og andre arrangementer. Takket være det kompakte design og det store udsynsvindue tiltrækker den sig stor opmærksomhed. Maskinen blev successivt redesignet fra bunden. Som følge heraf kan den nu tilbydes til den halve pris. Den samlede vægt er også blevet reduceret med ca. 40 kg.
Brug af drylin®
Det store motoriserede synsvindue med laserbeskyttelse indeholder nu drylin® N miniatureskinner med glideelementer af polymer, der bruges i en skinnebredde på 40 mm. De passer perfekt på standard aluminiumsprofiler. Som med alle lineære føringer kører vognene i anodiserede aluminiumsprofiler under tør drift. Det er et glideføringssystem, som er både omkostningseffektivt og fleksibelt. Derudover er der også installeret tribologisk optimerede iglidur® J polymerglidelejer i vinduesområdet. De bruges til at drive vinduet og til afbøjning af tandremsdrevet. Lejer af iglidur® J er smøre- og vedligeholdelsesfrie og kombinerer en ekstremt lav friktionskoefficient med en meget høj levetid på mange aksler.
Laseroptikkens midtpunkt
Systemets midtpunkt er laseroptikken. Det er her, den faktiske lagopbygning af det resulterende glasprodukt finder sted. Arbejdsbordet kan ikke kun justeres horisontalt, men også vertikalt, hvilket i sidste ende bestemmer kvaliteten af slutproduktet. Laseroptikken bevæger sig op og ned under bearbejdningsprocessen. Til dette formål anvendes en drylin® W-dobbeltskinne og huslejer samt andre individuelle komponenter fra det omfattende modulsystem. Disse spænder fra momentstøtter til ekstra beskyttelse til drylin® trapezformede gevindmøtrikker, som er meget vigtige for graveringsresultatet. På grund af graveringens lagdelte struktur skal laserstrålen nå lag, der ligger meget tæt på hinanden. Drylin® trapezformede gevindmøtrikker udfører også disse opgaver med succes i automatiseret drift og imponerer med jævn kørsel med små spindelbevægelser og næsten ingen målbar slitage. Alle komponenter er støjsvage, ufølsomme over for snavs og støv, korrosionsfri og særdeles lette. De støjsvage lineære føringer er effektive og fungerer så godt, at de nu også bruges i et industrielt lasersystem.