Energi- og signalforsyningssystem i portallæssere: høje hastigheder, støjsvag drift

Pålidelig kabelføring med vandringslængder på op til 33 m og accelerationer på op til 10 m/s

Profil

  • Hvad der var brug for: Profilrullekæder i P4-serien, energikæde i E4.1-serien, styretrug, chainflex® kabel; alt leveret fuldt samlet som en readychain® komplet system.
  • Krav til systemet: De portaler, der er fremstillet indtil nu, er 20 til 33 meter lange og kræver tilsvarende lange kabelføringer. Og alt dette ved kørehastigheder på 3 m/s og accelerationer på 7 til 10 m/s2.
  • Branche: materialehåndtering
  • Succes for kunden: P4-rullekæderne muliggør en jævn og jævn kørsel med kørelængder på op til 800 meter.
    Den nødvendige drivkraft for kæden er blevet reduceret betydeligt, og levetiden er øget.
readychain

Problem

Løsning

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning