Skift sprog :
Kardex Mlog kan se tilbage på over 50 års erfaring med planlægning, realisering og vedligeholdelse af fuldautomatiske logistikløsninger. I løbet af denne tid har virksomheden gennemført over 1.000 projekter med succes.
Alexander Arnold (Design Engineer) | Christian Strauch (Sector Management Material Handling)
Strauch: Arnold, du er designer og svejseingeniør hos Kardex Mlog og har besluttet at teste den nye energikæde autoglide 5 på jeres interne SRM. Hvad forventer du at få ud af det?
Arnold: Vi har brugt samleskinnesystemer til horisontal energiforsyning i årtier. De fungerer, er billige og giver ikke rigtig nogen problemer. Men der er selvfølgelig visse svage punkter. Energikæden autoglide 5 kan eliminere disse svage punkter.
Strauch: Hvilke "svage punkter" tænker du på?
Arnold: Et samleskinnesystem har brug for regelmæssig vedligeholdelse. Det betyder, at børsterne på strømaftagerne skal udskiftes fra tid til anden. Det er egentlig ikke noget stort problem, men lager- og udleveringsenheden står selvfølgelig stille i det tidsrum, og det kan operatøren, dvs. vores kunde, slet ikke lide.
For det andet er der sikkerhedsspørgsmålet: Et samleskinnesystem er i princippet et sikkert produkt, men det har åbne ledere, og det udgør teoretisk set en risiko. Energikæden er lidt mere sikker i denne henseende.
Derfor er der ikke noget alternativ til energikæden i det eksplosionssikre område. Samleskinnesystemer skal placeres uden for koncentrationsområdet. Denne begrænsning gælder ikke for energikæden.
Strauch: Ifølge igus® kan autoglide 5 installeres i løbet af få minutter. Er det også vigtigt for dig?
Arnold: Ja, selvfølgelig. Tid er penge, og derfor kan vi spare mange penge under monteringen. Ifølge igus® kan autoglide 5 installeres inden for en time og ... ja, det er rigtigt. Det kunne vi selv se i morges på vores RBG. Hvis testen nu viser sig at være vellykket, kan vi godt overveje at bruge autoglide 5 som standard i stedet for et samleskinnesystem.
Strauch: Mange tak skal du have.
"Den hurtige montering af autoglide 5 sparer vores virksomhed tid og penge."
Alexander Arnold, svejsespecialist og designingeniør hos Kardex Mlog
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h