Løsningen
Som en del af projektplanlægningen havde Sorters designere overvejet forskellige systemer. Men metalliske lejer konfronterede planlæggerne med forskellige problemer lige fra følsomhed over for korrosion til behovet for regelmæssig smøring af systemet. Efter at have søgt efter andre løsninger, der var mere kompatible med miljøforholdene og de høje krav til holdbarhed, fandt de endelig det, de ledte efter, i lejer, muffer og vejledning fra igus®. Specifikt anvendes iglidur ® G-lejer af typen GSM-110115-110 som lejer i dag. iglidur® G er tikæmperen blandt iglidur® -materialerne. Det klarer sig ekstraordinært godt inden for alle tekniske discipliner og er den klassiske allrounder, især med hensyn til de generelle, mekaniske, termiske og tribologiske specifikationer.
Lejerne i iglidur® giver flere fordele til maskinkonceptet. For det første løste de problemet med smøring. Materialet iglidur® G sparer brugeren for yderligere tid og omkostninger, da det fungerer helt smøre- og vedligeholdelsesfrit. Lejerne er også ufølsomme over for støv og snavs, hvilket gør dem perfekte til brug i det arbejdsmiljø, Sorter har tænkt sig. Løsningen opfylder også alle andre krav, der blev stillet som en del af projektplanlægningen, og som primært handlede om designets enkelhed og pålidelighed.
Især glidelejernes meget gode friktionskoefficient spiller ind i ideen om komponenternes levetid. Lejerne fungerer pålideligt og gør det muligt for systemet at fungere korrekt, selv under høje vægtbelastninger.