Skift sprog :


Tekniske data:
Snegledrev fra igus® sikrer problemfri drift i innovative sikkerhedsplatforme i højlagre
Højlagre skyder op som paddehatte. At vedligeholde dem er ofte som at gå på line. En faldsikringsplatform udviklet af MehrTec GmbH kan afhjælpe dette. Det centrale element er en spændemekanisme til fastgørelse af modulerne. Den består af smørefri spindler med trapezgevind i kombination med cylindriske møtrikker. Denne systemløsning fra igus® giver den nødvendige sikkerhed. Fare for liv og lemmer er dermed afværget.
"Udviklingen af faldsikringsplatformen går tilbage til en redningsøvelse i højden i et højlager," rapporterer Dipl. Ing., Dipl. Wirtsch. Ing. Udo Adriany, ledende partner i MehrTec GmbH i Müsch. "For et par år siden simulerede vi en situation, hvor en medarbejder iført sikkerhedssele skulle reddes ned fra stor højde i et højlager. Det tog i alt 20 minutter på trods af uddannede højdereddere. Konsekvenserne ville have været fatale i virkeligheden. På grund af det ofte undervurderede ophængningstraume afbrydes blodcirkulationen af vægten i benområdet, der opstår bevidstløshed, kredsløbet kollapser, og i værste fald dør medarbejderen efter redningen."
Lovgrundlaget er klart: Operatørerne af højlagre er ansvarlige for arbejdssikkerheden. Derfor måtte der udvikles en løsning, der kunne sikre større sikkerhed ved arbejde i højden, og derfor anvendes i dag den modulære SRM-sikkerhedsplatform til højlagre med europaller.

Klar til brug og klar til installation
"Platformens højdepunkt er fastspændingsmekanismen," forklarer Adriany. "Modulerne kan sættes på plads i enhver position, både manuelt og automatisk." Det giver en høj grad af fleksibilitet i den daglige drift. Sammenlignet med et styret system med recirkulerende kuglelejer er den smøremiddel- og vedligeholdelsesfrie løsning fra igus® økonomisk og leverer også den rigtige ydelse. Det er en specialspindel, der er bearbejdet fra begge sider med et enkelt overgangspunkt, en kobling, i midten. Den komplette bearbejdning udføres hos igus® i henhold til de tilsvarende specifikationer, så kunden modtager et færdigt system, der kan installeres med det samme. Leveringstiden er mellem to og tre uger. Alle CAD-data leveres af igus®, så kunden kan lægge dem direkte ind i sit system.
"Selv om dette grundlæggende er et masseproduceret produkt, var vi fuldstændig imponerede over den samvittighedsfulde behandling," siger Adriany. "Mange ekstra trin, der fører til unødvendige forsinkelser, er helt elimineret for os." Samarbejdet mellem de to virksomheder er usædvanligt godt. "Du kan stole på alle tekniske udsagn. De respektive kontakter på kontoret og i marken er kompetente og pålidelige," bekræfter den administrerende partner.
Omkring 50 RBG-sikkerhedsplatforme har allerede bevist deres funktionalitet i fødevare-, kemi- og medicinalindustrien samt inden for maskin- og anlægsteknik.
Den blev præsenteret for første gang i år på Logimat, og efterspørgslen stiger konstant. TÜV og brancheorganisationen BGHW har også bekræftet, at RBG-sikkerhedsplatformen opfylder de tekniske regler for driftssikkerhed, retningslinjerne for udstyr og systemer til reoldrift og endda de strenge regler i Industrial Safety Ordinance.
Nedetid på lageret er dyrt. En fødevarediscounter insisterer f.eks. på punktlig levering. Sikkerhedsplatforme spiller en vigtig rolle i at minimere nedetiden og øge arbejdssikkerheden i højlagre. De kan redde liv. Vedligeholdelses- og smørefri lineær teknologi fra igus® yder et vigtigt bidrag i dette miljø for at garantere langsigtet funktionalitet og sikkert og hurtigt arbejde.
Har du spørgsmål om drylin® blyskrueteknologi?
Vores ekspert Thorben Hendricks vil besvare alle dine spørgsmål om drylin® blyskrueteknologi. Du skal blot udfylde kontaktformularen, så tager vi os af din forespørgsel. Vi ser frem til at høre fra dig!
► Anmod om kontakt online
► Arranger en aftale
► Ekspertstøtte efter anmodning via telefon eller videochatfunktion
► Bestil en gratis prøve
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h