Skift sprog :
Vertikaleordreplukkere: De vertikale ordreplukkere i EK-X-serien er særligt imponerende i Stills brede sortiment - den Hamborg-baserede virksomhed er en del af Kion Group, som igen er den næststørste gaffeltruckproducent i verden med en omsætning på næsten 4,5 milliarder euro (2013). Deres opgave er at gå hen til pallerne, hvorfra chaufføren tager de enkelte kartoner i de smalle gange på et højlager. Ordreplukkerne når en plukkehøjde på op til 12 meter og kan tilpasses perfekt til den enkelte opgave takket være det modulære designprincip. Køberen kan f.eks. vælge mellem forskellige kabiner, løftemaster, kontrolpaneler og batterisystemer, og der kan også laves specialtilpasninger.


Still bruger allerede afbøjningsprincippet til kabelføring i mindre ordreplukkere, og det har vist sit værd. Til EK-X-serien blev rullens sidestyring forbedret noget på grund af de længere kabellængder - og så viste de første tests hurtigt, at denne løsning desværre ikke fungerer her. Volker Haspel, ansvarlig for den elektriske udvikling hos Kion Systems: "De kabler, vi normalt bruger, snoede sig og lignede en proptrækker. Kort tid efter fejlede de i testen. At teste sådanne kabler er en kompleks opgave i sig selv. De udfører relative bevægelser i løfterammen, og ordreplukkernes bevægelser er meget dynamiske. Man skal også tage højde for den trækkraft, der opstår her i modsætning til energikædekabler."

Testene i begge virksomheders laboratorier viste, at den særlige chainflex® kabelstruktur med bundtfortrådning også holder meget godt på rullerne. Kernerne er først snoet til bundter, som igen er snoet omkring et kerneelement med en lille delingslængde. Dette kerneelement fungerer ikke kun som fyldstof, men er også designet som et trækaflastningselement. Resultatet minder meget om et stålkabel. For at give yderligere støtte til denne stabile strengstruktur ekstruderes en kappe under tryk for at styre kernen i længderetningen. Alle disse foranstaltninger har den effekt, at de minimerer de kræfter, der genereres i kablet, og opretholder strukturen.
De særlige materialer i kappen og forarbejdningen af dem bidrager også væsentligt til holdbarheden. Det har vist sig, at remskivens form ikke har nogen indflydelse på levetiden. Det gjorde beslutningen klar for Still-designerne, og kablet blev defineret som standard for EK-X-masten. Der anvendes et chainflex® -kabel med bundtforing og TPE-kappe, som er mellem 4,50 og 16 meter langt i ordreplukkerne. Der er ingen tvivl om, at de er udsat for høje belastninger. I mange applikationer er enhederne i kontinuerlig brug, så masten er altid i bevægelse. Kablerne i chainflex® bevæger sig under disse forhold, præcis som de gør i de mange tusinde anvendelser af energikæder. Still har således fundet en løsning på et problem, der opstod på grund af den ændrede geometri på masten og omløbsskiven. Kabelspecialisterne hos igus® har også fået en ny indsigt: De ved nu, at deres kabler ikke kun egner sig til kæder, men også har vist deres værd i rulleføringer.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h