Skift sprog :
ESA Technologies AG har udviklet et orbital friktions-røresvejsningssystem til rotationssymmetrisk svejsning af GIL-kabel (gasisolerede kabel). GIL-kabel anvendes i energiteknologi og er udviklet, produceret og installeret af virksomheder som Siemens, GE og Hitachi, blandt andre.
Det består af to enheder, der bevæger sig langs et spor på op til 12 meter og kan svejse omkring roterende komponenter. En central udfordring var transmissionen af energi og data til den roterende enhed, hvilket kræver en rotation på 660°. e-spool tilbød en enkel og økonomisk løsning på dette komplekse krav. Alternativer som glidering viste sig at være mindre egnede, da de ville have krævet højere omkostninger, mere vedligeholdelse og større designmæssig indsats.


Det orbitale friktionsomrørende svejsesystem indeholder to svejseenheder, der kan flyttes op til 12 m fra hinanden.

Maskinen indeholder tre servokørsler, et 5,5 kW spindelkørsel, et overvågningskamera og flere måleelementer og sensorer.

igus energikæder, såkaldte e-spoler, bevæger sig med rotationen op til 660° og vejleder alle energi-, kontrol- og datakabel, der er nødvendige for kørsel og måleinstrumenter, sikkert og kompakt.
... og meget mere.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h