Skift sprog :
GS 800 blev føjet til Alzmetalls produktfamilie af bearbejdningscentre i 2001. Det var en øjeblikkelig succes og blev tildelt den tyske innovationspris i 2002 for sine mange innovative designfunktioner. I 2005 fulgte GS 1000, som var en opadgående udvidelse i to henseender. For det første blev bearbejdningsområdet udvidet til 1.070 mm i A-aksen, og for det andet kan man vælge mellem direkte drev med torque-teknologi eller konventionelle servodrev til de to roterende akser. Begge versioner er blevet meget godt modtaget af brugere over hele verden og er blevet bestsellere hos Alzmetall.
I september 2006 blev GS-serien udvidet nedad. GS 650 er specielt udviklet til brugere, der kræver præcision og ydeevne, som ikke kan opfyldes af konventionelle rammekonstruktioner. Den blev præsenteret for første gang på AMB i Stuttgart i efteråret 2006. Maskinen er designet som et ægte portalsystem og tilbydes i modsætning til GS 800 og GS 1000 i A- og C-akse udelukkende med højdynamiske og vedligeholdelsesfrie torquedrev. Høj nøjagtighed (Tp=0,007) og høje bearbejdningshastigheder er ideelle til brug i enkeltdels- og serieproduktion, værktøjs- og formfremstilling samt generel maskinteknik.
Ud over den 5-aksede simultane version findes der også en 3-akset version med et fast bord og en valgfri 4. akse med modleje.
Integration i automatiserede produktionssystemer kan opnås med en lineær robotløsning - maskinen kan kranes helt oppefra - såvel som med en palleveksler eller en leddelt robot til ilægning forfra, f.eks. med et nulpunktsspændesystem.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h