Skift sprog :
Efter ikke engang to års udviklingstid indleder DMG MORI en ny æra af automatiske multispindel-drejebænke. Den nuværende MULTISPRINT-serie udgør en teknologisk revolution inden for automatisk afdrejning. Både den effektive drejebænk og de hurtige, præcise og alsidige produktionsprocesser gør MULTISPRINT til en maskine med næsten ubegrænsede muligheder. Fremragende ydeevne og kvalitet, udviklet og fremstillet i Italien, med support og professionel assistance fra Tyskland: Vi tilbyder en speciel energiforsyningsløsning til både roterende og lineær bevægelse.
... og meget mere.


Der kan produceres op til tolv MULTISPRINT-maskiner samtidigt i DMG MORIs nye produktionshal i Brembate di Sopra.

Et kig ind i MULTISPRINT viser det komplekse energiforsyningssystem fra igus fuldt installeret på maskinens spindeltromle.

Det tager teknikerne i Köln cirka 2,5 dage at montere de færdigmonterede kabler i energikæderne og metalføringerne.
Tech up ... Cost down.
I dette igus®-magasin finder du en lang række muligheder og anvendelseseksempler på, hvordan du kan forbedre teknologien og/eller reducere omkostningerne med monteringsklare energikædesystemer.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h