Masa GmbH dedikerer udelukkende sine udviklings- og produktionsaktiviteter til betonblokindustrien. På fabrikken i Porta Westfalica fokuserer specialisten på maskiner og anlæg til produktion af betonplader, porebeton og kalksandsten. Pålidelig teknologi, førsteklasses kvalitet og skræddersyede anlægskoncepter i samarbejde med kunden er kernen i virksomhedens forretningsaktiviteter.
Pålidelige maskiner til produktion af beton og kalksandsten kræver robuste og holdbare komponenter, der garanterer ekstrem stabilitet selv i et miljø, der er præget af snavs, sand og vandsprøjt. Dette krav gjaldt også for et nyt projekt - et vådsavningssystem til produktion af kalksandsten i kundetilpassede former. Maskinen bruges til at producere 500 kg blokke i tilpassede former, så de kan installeres direkte på det rigtige sted på byggepladsen. For at sikre en pålidelig forsyning af vand, energi og data var det nødvendigt at finde et kabelføringssystem, der var designet til de barske miljøforhold. Det er rigtigt, at kabelføringerne kun bevæger sig over korte afstande i applikationen og derfor ikke er udsat for meget høje mekaniske belastninger. Men det var så meget desto vigtigere for anlægsproducenten, at kabelføringssystemet var hurtigt at installere og absolut pålideligt under drift.