Energikæder til en 70 meter lang rejse i Cloos-svejsesystemer

Hængende, stående eller lineært kørende: Energikæder styrer kabler, der vejer op til 10 kg/m

Profil

  • Hvad der var brug for: Energikæde i E4.1-serien som en åben (E4.56) og lukket (R4.56) variant
  • Krav: opretstående, vandret, hængende eller lineær glidende bevægelse af energiforsyningen med et stort antal kabler og slanger til strøm, data, pneumatik og hydraulik; høj kabelvægt på op til 10 kg pr. meter; lange køreafstande på op til 70 m; beskyttelse mod gnister, snavs og støv
  • Industri: Værktøjsmaskiner, svejsesystemer
  • Succes for kunden: Den lodrette stop-dog i energiforsyningen muliggør maksimal kraftabsorbering og sikrer høj stabilitet selv ved lange længder; den lukkede E4.56 giver optimal beskyttelse mod spåner; kunden har også været i stand til at reducere støjniveauet i systemet betydeligt ved at skifte fra stålkæder til energistyringer af plast
Robotbaseret svejsesystem i en hal med flere grønne og orange moduler.

Problem

Løsning

Svejserobotanlæg i en hal med orange robotarme og føringsskinner.
Svejserobot med kabelstyring i et industrielt anlæg.
Energikæden fører kabler over et transportbånd.
Svejserobot med e-chains og kabler i et testanlæg.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning