BrugerrapportFleksibel og holdbar: 3D-e-kæde® til CNC-flerspindlede automatdrejebænke fra Schütte

Kompakt design med høj fleksibilitet: triflex®-energikæde med mere end 4,5 millioner cyklusser pr. år

Profil

  • Hvad der var brug for: flerakset energikæde triflex® R-Type TRL 60
  • Kravene: For at forsyne spindlen skulle kabelføringen være i stand til at udføre en meget hurtig rotationsbevægelse ud over den aksiale fremføring. Samtidig skulle den pålideligt kunne udføre mere end 4,5 millioner cyklusser om året.
  • Branche: Værktøjsmaskiner
  • Succes for kunden: Energiforsyning med høj trækstyrke og enkel påfyldning. Kompakt type til kompakt maskindesign med mere plads til kablet. Høj fleksibilitet takket være præcist fremstillet kugleledforbindelse uden stålkabel. Lang levetid under de højeste belastninger.
Schütte CNC-maskine

Problem

Løsning

**Figur 2:** Den grundlæggende konfiguration af SCX har seks spindler. Der er mulighed for op til ni spindler til dobbeltsidet bearbejdning.

**Figur 3:**Hver enkelt arbejdsplads skal forsynes med medier, energi og signaler.

**Figur 4:**Schütte har skabt standardiserede forbindelser til montering af triflex® R-kæderne på spindlen.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning