Robuste energiforsyningssystemer og kabler til lineær drevteknologi fra HIWIN

Højeste krav til automatisering: e-kæde® og kabel i kontinuerlig drift

Profil

  • Hvad der var brug for: chainflex® -servo-kabel og målesystemkabel, leveret formonteret på begge sider med stik som et såkaldt readycable®; energikæde af typen E2/000
  • krav:  Høje accelerationer på op til 10 g, hastigheder på op til 5 m/s, lidt tilgængelig installationsplads, høje forventninger til levetid og nominelle spændinger på 600 V for kablet samt en påkrævet UL-godkendelse.
  • Branche: Automatiseringsteknologi
  • Succes for kunden: Kæderne og kablerne har bevist deres værd i hele verden og i en lang række applikationer. For eksempel ved skæring af rør i bilindustrien, hvor energiforsyningssystemet og kablet kører praktisk talt uden slitage - på trods af den store mængde spåner.
E2/000 energikæden fører orange servokabler og systemkabler i en maskine.

Problem

Løsning

Energiforsyningssystemer og chainflex®-kabel garanterer en lang levetid på trods af de højeste accelerationer

chainflex® kabel til HIWIN-momentmotoren

servokabel (orange) og målesystemkabel (gråt) under installationen

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning