Skift sprog :
Især konventionelle sporrullestyr har ofte både mekaniske og økonomiske ulemper i lineære aktuatorer. For eksempel er deres stivhed meget lav. De er følsomme over for høje momentbelastninger og tillader kun begrænset acceleration. Desuden er vedligeholdelsesarbejde normalt tidskrævende og dyrt. Føringssystemer med plastelementer sætter en stopper for disse problemer og giver brugeren mange andre fordele.
... og meget mere.

Alle igus' føringssystemer er især kendetegnet ved deres enkle design, robusthed og kompakte konstruktion, som er designfokus for hele "LCB". Dette resulterer i en lav bevægelig dødmasse på grund af glidepuderne og den slanke løbeplade samt en bred føringsbase tæt på lasten. Hastighederne kan nå op på 8 m/s, og der er mulighed for ubegrænset acceleration. Sidst, men ikke mindst, er aktuatoren meget modstandsdygtig over for kemikalier og korrosion. Den måske vigtigste fordel ved føringssystemer er dog deres omkostningseffektivitet.
Det skyldes på den ene side den gunstige købspris og på den anden side de minimale driftsomkostninger, da drylin fungerer vedligeholdelsesfrit, selv i barske miljøer. Da der ikke er behov for smøring, tiltrækker føringen ikke snavs og forurener ikke det samlede system med lækkende fedt eller olie. Dyre maskinnedetider hører fortiden til. Yderligere beskyttelse eller aftørrere er heller ikke nødvendige, hvilket reducerer antallet af komponenter, der skal samles, og reducerer omkostningerne yderligere. Lindemann: "Med vores sporrullestyringssystemer skal mindst tolv sporruller formonteres, samles og justeres; med styresystemet er der kun brug for fire glidere. Alene arbejdstiden til montering af føringssystemet reduceres med ca. 10 procent." Brugeren kan simpelthen selv skifte glidefladerne på få minutter, når de når slidgrænsen. Ifølge Lindemann kan selv pneumatiske og servopneumatiske løsninger med fordel udskiftes, hvorved den forbedrede positioneringsevne på ethvert punkt også er afgørende her: "Aktuatorer med lineære føringssystemer kan endda udkonkurrere nogle designs med lineære motorer, når præcision ikke er så vigtig som lavere energiforbrug under oscillerende bevægelser. Dette skyldes de betydeligt lavere bevægelige dødvægte."
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h