Skift sprog :
Værktøjsmaskinerne fra lid Maho Seebach GmbH, en virksomhed i Gildemeister-koncernen, er et kendt navn blandt eksperter. En af forudsætningerne for den fremragende kvalitet af fræsecentrene og produktionssystemerne fra Thüringen, som er fremstillet efter de nyeste tekniske standarder, er ikke mindst bearbejdningen af materialer af høj kvalitet helt ned til mindste detalje. For to år siden blev de teflonbelagte standardmetallejer i værktøjsmagasinets kæder f.eks. udskiftet med plastlejer fra igus® SE & Co. KG i Köln. Med stor succes: Det nye materiale er ikke kun mere modstandsdygtigt og slidstærkt end det gamle, men også op til 60 procent mere omkostningseffektivt.
"Når vi bygger vores maskiner, går vi normalt ikke på kompromis eller tager nogen chancer. Men de testtabeller, vi blev præsenteret for, var så overbevisende, at vi besluttede at bruge iglidur®-lejet. Og vi har aldrig fortrudt denne beslutning. Tværtimod: Med det bedre materiale sparer vi også omkring 60 procent i omkostninger."
Jens Ebert, DMG-udvikler og konstruktionsingeniør hos lid Maho
Partnerskabet udvides
På grund af de positive erfaringer med glidelejerne i værktøjskæderne har lid Maho nu også skiftet til plastlejer fra igus® i andre applikationer - og ikke kun i Seebach. Uanset om det er til brug i værktøjsmaskinernes skydedøre eller andre bevægelige dele: Tilliden til igus ® plastlejer vokser, og der udforskes hele tiden nye anvendelsesmuligheder.
I øjeblikket arbejder lid Maho og igus® igen tæt sammen om forskning og forsøg med nye materialer til glidelejer. De ansvarlige håber, at resultaterne vil føre til banebrydende opdagelser, som også kan være af stor interesse for helt andre industrisektorer. Målet og formålet med dette fælles projekt er dog indtil videre blevet holdt strengt fortroligt.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h