Hurtig, støjsvag profilvalse-energikæde
Med systemet "P4" ruller energikædens øvre og nedre løb oven på hinanden på en forskudt måde. Resultatet er, at de tribologisk optimerede plastprofilruller ikke rulles over, men ruller på en kontinuerlig bred overflade, hvilket øger energikædens levetid yderligere. Desuden er delingen af kædeleddene med og uden ruller den samme, så energikæden kører særligt jævnt og vibrationsfrit i radius. Selve rullerne er fast integreret i sidedelene. På forespørgsel fås systemet også med en kabelvenlig "Auto-Glide" tværstang og et særligt trugsystem.
Ti meter i sekundet
Disse funktioner passer til den lineære højhastighedsfeeder "" . Sascha Verch, ansvarlig for mekanisk design hos Schuler Automation: "Fokus er på dynamik. Mens hastigheden og accelerationen til håndtering af emnerne i de tidligere modeller var henholdsvis 6 m/s og 16 m/s2, er de nu 10 m/s og 20 m/s2." Systemets samlede vandring er 10,5 meter, og energikædens længde er 6,2 meter. Ved design af systemet
Beslutningen om at vælge en "P4.56" energikæde (56 mm indvendig højde) var baseret på indledende tests. De profilerede ruller føres over en specialdesignet plade i det ustøttede område af energikæden. Dette minimerer varmeudviklingen og dermed sliddet på grund af de høje dynamiske værdier.
På grund af de høje dynamiske værdier minimeres sliddet, og den øverste del af energikæden styres sikkert.