Skift sprog :
Der stilles høje krav til energiforsyningssystemer i værktøjsmaskiner. De udsættes for store belastninger, især i arbejdsområdet. I dette miljø betaler brugen af lukkede energirør i plast sig hurtigt. Det er også tilfældet for maskinproducenten Niles-Simmons, som i dag anvender de modulære, robuste og funktionssikre energiforsyningssystemer fra igus® i alle sine værktøjsmaskiner og bearbejdningscentre. Maskinproducenten har også nydt godt af det meget samarbejdsvillige partnerskab, som også har omfattet udviklingen af et nyt højtemperaturmateriale.
"Tidligere har de fleste af vores kunder efterspurgt en metalkæde til arbejdsområdet. Men det var ikke til vores fordel, da det på den ene side er uhåndterligt og på den anden side alt for tungt efter påfyldning. Vi foretrækker letvægtsplast, som er permanent modstandsdygtig over for varme spåner og høje temperaturer."
Michael Kamm, gruppechef for mekanisk design af "N 30" serien
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h