Skift sprog :


Få en dybdegående indsigt i verdenen af motion plastics på Medical Tech Day, der er bekvemt placeret blot en kort rejse fra Medica/COMPAMED-messehallerne. Hovedtaler om aktuelle emner i branchen, praktiske sessioner for designingeniører, indsigt i state-of-the-art produktions- og testmiljøer samt masser af plads til at netværke i en behagelig atmosfære.
Vælg din foretrukne dag. Den gratis shuttleservice kører dig fra messen i Düsseldorf direkte til arrangementet og tilbage igen.
Få din gratis billet nu. Ordrer kan placeres indtil 10/11/2026. Vi ser frem til din deltagelse!

Hvis du ankommer i bil, bedes du benytte vores parkeringshus på Frankfurter Straße. Derfra er der 5 minutters gang til det skiltede eventsted IMPS på Niederkasseler Straße, 51147 Køln.

Folk bliver mere og mere opmærksomme på PFAS og PTFE, også inden for medicinsk teknologi. Hvad betyder det helt præcist for designingeniører og udviklere?
Vi vil vise dig, hvor disse materialer anvendes i dag, hvilke udfordringer der kan opstå, og hvilke alternativer der er til rådighed. Find ud af, hvordan igus støtter dig i at udforme applikationer, så de er fremtidssikrede og egnet til de høje krav i medicinteknologien.

Specielle løsninger kræver specielle anvendelser. Uanset om det er hvide energikæder, individuelle bredder, specielle geometrier eller helt nye komponenter: Vi viser dig, hvilke kundespecifikke løsninger vi allerede har realiseret til medicinsk teknologi.
Fra den indledende idé til prototyper til den færdige løsning - du vil finde ud af, hvad der er muligt, når et standardprodukt bliver til en tilpasset løsning.

Hvilken energikæde er den rigtige til min anvendelse? Hvilket kabel har jeg brug for, og hvordan resulterer dette i et monteringsklart system? Vi vil give dig en kompakt vejledning fra det indledende type til den færdige løsning og vise, hvordan energikæder, chainflex kabler, readycable og readychain arbejder sammen.
I fokus: Løsninger til de særlige krav inden for medicinsk teknologi og hvordan de kan hjælpe dig med at reducere indsatsen i forbindelse med type, indkøb og montering.

Automatisering behøver ikke at være kompliceret eller dyrt. Ved hjælp af konkrete eksempler fra medicinsk teknologi viser vi dig, hvilke processer der kan automatiseres økonomisk med Low Cost Automation - fra individuelle robotter til komplette løsninger.
Opdag mulighederne med igus og RBTX, og find ud af, hvordan egnede komponenter fra forskellige producenter nemt kan kombineres til en individuel automatiseringsløsning.

Implementere specialkomponenter, prototyper eller små stykker hurtigt og økonomisk? Vi vil vise dig de muligheder, som igus 3D print tilbyder til applikationer inden for medicinsk teknologi. Find ud af, hvordan slidstærke komponenter kan specialdesigndes og fremstilles på kort tid - fra den indledende idé til den klar-til-brug komponent.

På denne rundvisning vil du lære den fleksible igus-fabrik at kende med produktion af alt fra bøsninger til igus:bike og branchens største testområde, der dækker 5.500 m².