Med et revolverhoved kan "Speedmounter" samle op til tolv forskellige komponenter på samme tid og samle printkortet med dem. Det sker i et hæsblæsende tempo.
Revolverhovedet på IPTE custom mounter bevæger sig med en hastighed på 300°/s, og hovedet bevæger sig i trin på 30°, hver gang tolv værktøjer er monteret. Resultaterne vises i sammenligning med andre specialmonteringsmaskiner. Den faktiske placeringsydelse med denne proces er betydeligt højere end med alle andre maskiner i hele verden.
Kravene til de komponenter, der udfører deres tjeneste i specialmontøren, er tilsvarende høje. Fokus er altid på systemets tilgængelighed. De enkelte enheders pålidelighed skal altid være i orden. Leverandørerne af de dele, som maskinerne er fremstillet af, skal også stå deres prøve. Som ISO-certificeret virksomhed kontrolleres leverandørernes kvalitet og pålidelighed meget nøje.
Det skyldes ikke mindst, at der tidligere ofte var begrænsninger i systemernes tilgængelighed på grund af kabelproblemer. Nedetider og produktionstab skulle forhindres. En hel weekend til at afmontere og udskifte kablet er ikke acceptabelt for nogen kunde.