Kompakt og korrosionsfri: glidelejer i en ny type Segway-kørestol
Uden for alfarvej når mange kørestole deres grænser: små forhjul synker ned på blødt underlag, mens store forhjul øger vendekredsen og reducerer smidigheden. Hoss Mobility GmbH har udviklet en balancekørestol, der fungerer som en Segway og ikke har brug for forhjul. Der bruges støtter til at forhindre, at den vælter, selv uden strømforsyning. I disse og andre lejepunkter er udviklerne afhængige af plastglidelejer fra iglidur® P-serien.

Profil
- Hvad der var brug for: Leje til de udtrækkelige sikkerhedsstøtter, senere også til sædet, ryglænsskallen og armlænene
- Krav: robust med høj rotationshastighed og slagbelastning, modstandsdygtig over for forskellige vejrforhold, lav vægt, små dimensioner
- Branche: Medicinsk teknologi, mobilitets- og genoptræningsudstyr, kørestole
- Succes for kunden: Lejer af materialet iglidur® P er udendørs allrounderen i igus'® -lejeprogram takket være deres kompakte monteringsstørrelse, vejrbestandighed og enorme slagfasthed. Med dem bevæger sikkerhedsstøtterne sig pålideligt på lang sigt, uden risiko for korrosion og uden smøring/vedligeholdelse.

iglidur® P
Det formstabile allroundleje til udendørs brug med meget gode friktionskoefficienter

Gratis prøver
38 plastglidelejer fremstillet af de vigtigste iglidur® materialer i en kasse til indlæring
Rådgivning
Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.
Levering og vejledning
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h