Slidstærke urdele fra 3D printeren

  • Hvad der var brug for: Komponenter til et mekanisk urværk
  • Fremstillingsproces: Ekstrudering af filamenter (FDM)
  • Krav: Høj slidstyrke, gode mekaniske egenskaber, detaljenøjagtighed
  • Materiale: iglidur® i150
  • Branche: Modelbygning
  • Succes gennem samarbejde: Forbedret slidstyrke, betydeligt længere levetid for komponenterne, mere regelmæssig gang i ankeret og dermed i værket som helhed
Det mekaniske urværk forfra: energi lagres i optræksmekanismen

Problem

Løsning

Et præcist urværk fuldstændigt fra 3D printeren

Det mekaniske urværk bagfra: Yderst til venstre er profilhjulet, hvis profilkurve skal bestemmes nøjagtigt

Mere præcist gear med iglidur® i150

Skralden lavet af iglidur i150 består af skraldehjul og skraldefælg

igus tribofilamenter for mere levetid for applikationerne

Filament iglidur i150 slidhastigheder lineær v = 0,1 m/s; p = 1 MPa y-akse = slidhastighed (lavere er bedre) blå søjler = hærdet stål (Cf53 / 1.1213), orange søjler = rustfrit stål (304 SS / AISI 304) 1. iglidur i150 2. iglidur i180 3. PLA 4. ABS

Du kan finde flere eksempler på anvendelse af 3D-printede komponenter her:

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning