Skift sprog :
Profil
Institute of Space Systems (IRS) tester og demonstrerer brugen af en fjernstyret modelflyvemaskine som fjernmålingsplatform. Til dette formål er modelflyet "Stuttgarter Adler" udstyret med forskellige nyttelaster for at udføre videnskabelige missioner for at bestemme "den tovejs refleksionsfordelingsfunktion" (BRDF) og for at registrere miljødata. " Stuttgart Eagle" blev specielt designet og konstrueret til sin opgave af studerende fra fakultetet for luft- og rumfartsteknik. Den adskiller sig fra de modelfly, der bruges af amatørpiloter, ved at tage hensyn til sikkerhedsrelevante faktorer. Designet giver mulighed for et stort skrog til instrumenteringen, og det elektriske drivsystem er anbragt i to motorgondoler i den bærende struktur.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h