Ornithopter: flyvende robotter med historisk oprindelse

  • Hvad der var brug for: Lette og robuste stangender, der er i stand til pålideligt at overføre de høje træk- og trykkræfter, der genereres af flaksende vinger.
  • Krav: Høj belastningskapacitet, lav vægt, vedligeholdelsesfri, smudsafvisende, fri bevægelse af den sfæriske kugle, kompakt type, lang levetid.
  • Branche: Industri: Modelbygning
  • Succes for kunden: igubal ® stangende KBRM-03-MH
    Disse stangender opfylder alle krav og bidrager væsentligt til effektiviteten og pålideligheden af ornitoptere. De består af et robust plasthus og en sfærisk plastkugle med en integreret metalbøsning, som giver et højere tilspændingsmoment og kan overføre høje træk- og trykkræfter uden at hæmme den sfæriske kugles frie bevægelse. Stangenderne giver bevægelse med lav friktion og kræver ingen yderligere smøring, hvilket gør dem særligt modstandsdygtige over for snavs og støv. Mange af de designede flyvende robotter har allerede fløjet i hundredvis af timer uden at skulle udskifte en stangende.
Den flyvende robot er modelleret efter en ørn.

Oplev de ekstraordinære flyveegenskaber fra den flyvende ørn V3

Forhåndsvisning af Ornithopter på YouTube

Problem

Løsning

Anvendt produkt

igubal® stangende

KBRM-03-MH

igubal® Multi-fold box

igubal prøveboks

Samarbejde med igus®

Nærbillede af ornitopterens stangende og vingemekanisme. Den robuste igus® KBRM-03-MH-stangende sikrer bevægelse med lav friktion og høj stabilitet.

Detaljeret billede af ornitopterens drivmekanisme. Det to-trins tandhjulsgear med et reduktionsforhold på 100:1 omdanner effektivt motorens bevægelse til vingernes slag.

Det realistiske design hjælper med at narre og skræmme naturlige fugle væk på flyvepladser.