Modulære borerigge er nødvendige, når der f.eks. skal tilføjes ekstra boreudstyr til faste boreplatforme.
De mobile boreskibe er udstyret med alt det nødvendige udstyr til fortøjning til borestationen og nøjagtig placering af det forlængede borerør. Til dette formål bevæger en stor udkragning sig over boreplatformen, som borerøret skal sættes op over og placeres præcist. Der kræves store kabelføringer for at sikre, at hele det mobile stillads til opsætning og positionering af udstyret bevæger sig jævnt og uden fejl. I denne applikation skal bommen kunne bevæge sig 17,5 meter, mens den mobile boreplatform (boregulv) dækker en bevægelsesafstand på 8 meter. De kabler, der flyttes her, har en ekstra belastning på 200 kg/m og udgør derfor en stor udfordring for kabelføringen. Ikke mindst på grund af de barske forhold på åbent hav var det nødvendigt at finde en særlig robust og holdbar løsning, der kunne modstå korrosion og have den lavest mulige egenvægt.