Lineær akse til præcis, slørfri bøjningstestanordning til svejsesømme

Smørefri og vedligeholdelsesfri: lineært system med blyskrue og lineær skinne til test af svejsesømme

Profil

  • Hvad var nødvendigt: drylin® SHT-lineært system, drylin® W-lineær guide
  • Krav til systemet: Høj positioneringsnøjagtighed, så fri som muligt, robust, holdbar, smørefri, ufølsom over for snavs
  • Branche: Maskiner til plastindustrien
  • Succes for kunden: Bøjningsprøveapparatet til svejsesømme kan teste bøjningsprøver i henhold til DVS 2203-5 op til en pladetykkelse på 15 mm eller en maksimal kraft på 5.000 N. Alt sammen smøre- og vedligeholdelsesfrit og holdbart. Det, der startede som et praktikantprojekt, gik derefter i serieproduktion.
Anordning til bøjningstest

Problem

Løsning

Bøjningstestapparat går i serieproduktion

Anordning til bøjningstest

Vedligeholdelses- og smørefrit lineært skruesystem fra drylin® SHTstandardprogram og drylin® W-linearstyring til bøjetestarmaturets lodrette og vandrette bevægelser.

Drylin® W lineær guide bruges til at indstille de støtteafstande, der er angivet i guiden.

De to lineære føringer er tilpasset kravene til bøjningstestenheden.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning