Skift sprog :
Strømaftagere udsættes for konstante vibrationer, stød og svingende bevægelser. Det gør det endnu vigtigere, at de fungerer på en fejlsikker måde. Med igus-komponenter fremstillet af højtydende polymerer kræver lejepunkter i strømaftagere ingen ekstra smøremidler og er derfor vedligeholdelsesfrie. Inkorporerede faste smøremidler gør komponenterne selvsmørende. Højtydende polymerer fra igus analyseres grundigt i testlaboratoriet. Baseret på testresultaterne kan deres levetid også beregnes ved hjælp af gratis onlineværktøjer.
Da igubal sfæriske glidelejer er lavet af ikke-ledende højtydende polymerer, kan de bruges som isolerende komponenter på strømaftagere. Der anvendes igubal-stanglejer KBRM og KARM. iglidur-glidelejerne, der består af materialerne G J, W300, X og Z, har de samme ikke-ledende egenskaber og monteres på strømaftagere. Hvert af disse materialer har visse fordele, f.eks. ledningsevne, lav fugtabsorption eller modstandsdygtighed over for høje temperaturer. Begge igus-produkter demonstrerer deres vedligeholdelsesfri brug i denne applikation. Desuden er igus' højtydende polymerer korrosionsfri og vejrbestandige.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h