Skift sprog :
igus tilbyder et bredt udvalg af løsninger til rangerlokomotiver. Fra drylin-drevteknologi og PRT-drejekranslejer til bar stock-plader og tribotape. Alle disse komponenter indeholder højtydende polymerer og er optimeret til lavt slid og lav friktion for at garantere en lang levetid. Det er grunden til, at igus-komponenter bruges under høje træk- og trykkræfter i rangerlokomotiver. Takket være indbyggede faste smøremidler kræver igus-komponenterne ingen ekstra smøremidler og er derfor vedligeholdelsesfrie. drylin lineære føringer bruges til at tilpasse koblingen til vognens højde. I leddene på en skruekobling kan der opnås en lang levetid med iglidur-glidelejer uden kostbar vedligeholdelse, og PRT-drejekranslejer giver jævn justering med håndkraft eller motor. Med metalliske komponenter som f.eks. koblingskroge, der gnider mod hinanden, kan sliddet reduceres betydeligt ved hjælp af iglidur-stangplader eller endnu tyndere tribotape.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h