Skift sprog :
Jernbanenettet udsættes i stigende grad for høje belastninger, da flere og flere mennesker og varer transporteres med jernbane. Det fører også til højere belastninger på sporskifterne. Der er derfor brug for komponenter, som kan modstå den konstante belastning. Det er derfor, iglidur-glidelejer og trykskiver fremstillet af højtydende polymerer bruges i sporskifter. Levetiden for disse glidelejer kan beregnes ved hjælp af gratis igus-onlineværktøjer.
En kontinuerlig funktion af tungeenheden skal garanteres på trods af vejr og vibrationer. iglidur-glidelejer er ideelt egnede til denne anvendelse. Alle iglidur-materialer indeholder indbyggede faste smøremidler, der gør yderligere smøring og vedligeholdelse overflødig. De er også fuldt funktionsdygtige i varme og kulde og korrosionsfri på grund af deres materialesammensætning. På grund af iglidur-lejernes store belastningsfordeling kan de kombineres i koblingsenheder med både bløde og hærdede aksler.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h