iglidur-glidelejer kan bruges i caliperbremser og bremsekalibre. Over 50 forskellige materialer med forskellige egenskaber gør det muligt at tilpasse lejerne præcist til anvendelsesforholdene for disse bremser. Selv i ekstrem kulde eller varme garanterer iglidur-glidelejer fuld funktionalitet. Brug ved anvendelsestemperaturer mellem -100°C og 250°C er derfor ikke noget problem.
I bogien kører iglidur-glidelejer på næsten alle aksler. Uanset om der bruges hærdede, bløde, stål- eller rustfrie aksler. Typiske anvendelser er lejepunkterne i rullesystemet. Alle iglidur-materialer indeholder også indbyggede faste smøremidler, der gør yderligere smøring og vedligeholdelse overflødig. Ved at undlade yderligere smøremidler er glidelejerne vejrbestandige og ideelt egnede til brug i bremsesystemer.
Glideplader fra igus bruges også i chassiset og på fjedrene. Her ekstruderes de gennemprøvede højtydende iglidur-materialer i form af en stangmaterialeplade og kan derefter bearbejdes individuelt og installeres efter behov. Hvis det er nødvendigt, kan igus fremstille skræddersyede lejeelementer og glideplader til dig.