Skift sprog :
Skiftevogne forbinder spor i fabriksbygninger og i det fri for at flytte vogne, påhængsvogne og lokomotiver. Mens transfervognen er i bevægelse, skal der altid være en sikker strømforsyning, f.eks. med signallamper eller et kontrolpanel. Chainflex-kabler bruges til at sikre, at skubbebordet fortsætter med at fungere trods hyppig brug. Disse kabler er specielt udviklet til bevægelige applikationer og høje belastninger. Energikæder fra igus bruges til at sikre, at kablerne føres sikkert, når rullebordet flyttes. De øger også kablernes levetid. Både kablerne og e-kæderne kan bruges med små bøjningsradier og kan derfor installeres på en særlig pladsbesparende måde.
Energikæderne og chainflex-kablerne i plast kan nemt modstå vejr og snavs. De kan også uden tøven bruges til lange transportafstande eller ikke-understøttede belastninger. Med readycable tilbyder igus også helt formonterede e-kæder med kabler og stik, som kan monteres direkte på rullebordet.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h