Der kan vælges et stort antal forskellige materialer, så der findes det rigtige leje- og føringsringmateriale til ethvert akselmateriale - både blødt og hærdet. iglidur-materialerne analyseres grundigt i testlaboratoriet. Baseret på testresultaterne kan deres levetid derefter beregnes ved hjælp af de gratis igus-onlineværktøjer.
Energikæder og chainflex-kabler bruges også i tovejskøretøjer med arbejdsplatforme eller kraner, da begge er kendetegnet ved deres enorme bæreevne. E-kæder fra igus udsættes også for omfattende test. Det sikrer, at de er holdbare og stabile, selv når de udsættes for vejr, vibrationer, stød og hyppige belastninger. Derudover er deres materiale og struktur med til at reducere vægten. Hvis e-kæderne også er udstyret med de fejlsikre chainflex-kabler, er applikationens holdbarhed endnu større. Disse kabler er specielt udviklet til kraftig brug, tåler de mindste bøjningsradier og vridningsbevægelser og leveres med 4 års garanti. Chainflex-kablerne er også vejrbestandige og kan modstå varme og kulde trods konstant brug.