Skift sprog :
Rengøring i store højder - den opgave har TG hyLIFT GmbH fra Gronau sat sig for. Virksomheden har udviklet rengøringsrobotten "hyCLEANER black SOLAR" til at fjerne snavs fra solcelleanlæg. Ingeniørerne bruger lette, smørefrie og vedligeholdelsesfrie plastglidelejer og sfæriske glidelejer fra igus® til hjulene og børstelejerne.

Jacket Crawler bruges i hårdt vejr, hvilket betyder særlige krav til komponenterne.
Sol- og fotovoltaiske systemer sørger for ren energiproduktion i hele verden. For at disse systemer kan fungere effektivt, skal soloverfladerne være rene. Især i områder, hvor der drives landbrug, udsættes de regelmæssigt for forurening fra miljøpåvirkninger under høsten og ammoniakdampe fra husdyrbrug, hvilket reducerer overfladernes økonomiske effektivitet. Ydeevnen for solcelleanlæg, der drives af private virksomheder, påvirkes dog også af fint støv og pollen i byerne, som ikke kan fjernes af regn. Selv lokal tilsmudsning af enkelte celler forårsaget af fugleklatter eller lav kan reducere hele systemets effektivitet på grund af serieforbindelsen, da det svageste modul bestemmer det samlede output. I tal betyder det et tab på 20 til 30 procent i værste fald. Men det er ikke kun det økonomiske tab, der er et problem: Snavs kan endda beskadige belægningen og tætningerne, hvilket kan føre til totalt svigt.

Gunstigt udendørs allround-glideleje, ingen hævelse selv ved høj luftfugtighed

Flangeleje med 4 monteringshuller, kemikalieresistent og omkostningseffektivt
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h