Energiforsyning – beskyttet og fleksibel

En "basic flizz®" e-chain® på skærmrenseren på en vandturbine sparer plads og vedligeholdelsesomkostninger.

Profil

  • Hvad der var brug for: grundlæggende flizz® energiforsyning, chainflex® kabel
  • Krav: Der var brug for et sikkert og kompakt kabelføringssystem til at erstatte det nuværende festonsystem. Den nye løsning skulle også være nem at installere og vedligeholde.
  • Branche: Vedvarende energi, vandkraftværker
  • Succes for kunden: Den grundlæggende flizz® blev installeret på kun 1,5 time. Der kræves nu kun 30 cm installationsplads til det 15 meter lange kabel. Energiforsyningen er godt skjult og alligevel let tilgængelig for vedligeholdelse eller tilføjelse af nye kabler.
Det andet billede viser en vandmølle ved vandet; til venstre et igus energikædesystem på maskinen.

Problem

Løsning

Svingarm til en sluse ved vandkanalen.
Kabelkæde i en metalguide ved tagkanten beskytter kabler udendørs.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning