Fem kilo lettere: lysinstallation optimeret med plastlejer

igus' sfæriske lejer og glidelejer gør et slankere design muligt uden vedligeholdelse

Tre personer ved et lysshow med store skærme og projicerede grafikker på en scene.

Profil

  • Hvad der var brug for: Leje til drivakslen ved motorhusets udgang på de roterende cirkulære elementer
  • **Krav:**temperaturer fra -10 til 50 °C under transport og udstillinger, støvmodstand og frihed fra smøring, ikke-magnetiske materialer, letvægt, kompensation for forskydninger
  • Industri: Sceneteknologi, lysteknologi
  • **Succes for kunden:**Ved at bruge igus glidelejer og sfæriske lejer var Kellook i stand til at reducere gyroskopernes vægt med 5 kg. Dette muliggjorde mindre motor- og gearkasseenheder - en gevinst ikke kun med hensyn til design og æstetik, men også med hensyn til transport og montering. Sammenlignet med konventionelle metalløsninger er omkostningerne til smøremidler og vedligeholdelsesarbejde elimineret.

Problem

Løsning

Gyroskopisk lysinstallation fra Kellook på scenen under en koncert med lysstråler og publikum i forgrunden.
Cirkelformet skinnelayout med fire føringsvogne og markerede tilslutningspunkter.
Cirkulær igus-drejeledning med flere løbebaner og tilsluttede moduler.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning