De findes i lufthavne, supermarkeder og på jernbanestationer: Drikkevareautomaterne fra Drop Water i Californien. Kunderne kan vælge deres drik på Drop Station via en berøringsskærm og derefter modtage en skræddersyet, komposterbar beholder. Indholdet er vand fra hanen, som filtreres på salgsstedet og tilsættes smag, koffein eller en bestemt temperatur, alt efter hvad der vælges. Med den nye automat decentraliserer Drop Water aftapningsprocessen ved at bruge selvbetjeningskiosken som et mini-aftapningsanlæg. Virksomheden har dermed en langt mere miljøvenlig tilgang end konventionelle leverandører af flaskevand. Det skyldes, at der ikke er behov for at transportere fyldte flasker.
Hjertet i automaten er en lineær robot, som producerer og udleverer drikkevarerne. Den forsynes med energi og data til dette formål. På trods af brugen af en energikæde svigtede kablet i prototypen. Det viste sig, at kablerne roterede langsomt for hver cyklus og var snoet efter 1.000 cyklusser. Det andet problem lå i seletøjet. For at undgå konstant at skulle købe, klippe, modificere og til sidst samle hver enkelt komponent havde virksomheden brug for en fungerende løsning, der var klar til at blive tilsluttet.