Skift sprog :
Elleve etager og kælderområdet betjenes af en gruppe elevatorer i en sparekassebygning. Ikke alle etager er tilgængelige for kunderne. Dette reguleres af et adgangskontrolsystem. De nødvendige bussignaler overføres via et specielt kabel, som på grund af sit design beviseligt kan modstå den høje trækbelastning, der forårsages af den frit hængende applikation på lang sigt.
"Vores kontaktperson foreslog, at vi brugte et ekstremt robust buskabel til lange, ophængte rejser fra det industrielle miljø," husker Krauß. "På det tidspunkt var det dog stadig i testfasen. Ikke desto mindre besluttede vi at bruge det. Og vi har ikke fortrudt den beslutning en eneste gang."
"Vi fremstiller kabler til næsten alle anvendelser ved hjælp af en bred vifte af materialer og processer," forklarer igus® Product Manager Andreas Muckes. "Afhængigt af designet er dette muligt fra længder på 500 m." En lang række kabler testes i virksomhedens eget laboratorium, især med hensyn til deres dynamik over lange og korte afstande. Radier og torsion spiller også en vigtig rolle. Fokus er altid på det rigtige kabelkoncept til krævende bevægelser. Der gennemføres over 2 milliarder testcyklusser hvert år til forskning og udvikling.
Test i laboratoriet viste, at specialkablet i træktesten klarede sig omkring 15.000% bedre end den standard, der kræves i den tilsvarende DIN VDE 0298. Når der trækkes i kablet med 2.919 N, går det ikke i stykker, og dataoverførslen forbliver permanent. Kablet i systemet er 74 m langt.
På grund af deres egen vægt er normale buskabler ikke tilladt, da de kun kan belastes med op til 15 N/mm² på grund af manglen på et støtteelement. Alt i alt viser fakta, at det frithængende kabel kan være mere end 1 km langt, uden at det går ud over ydeevnen. "For os betyder det, at vi i teorien kunne udvide bygningen betydeligt," siger chefen for bygningsorganisationen i Sparkassen. For at være på den sikre side og måle data blev der i første omgang installeret et ekstra kabel i elevatorsystemet. Elevatorerne kører med meget høj frekvens. Næsten seks måneder efter, at systemet blev taget i brug, havde elevatoren allerede foretaget 56.970 ture. To år senere vil det overstige 160.000, uden at der er registreret nogen fejl. "Godkendelsesgrænsen vil helt sikkert ikke blive nået - det er mere sandsynligt, at der vil blive installeret et nyt elevatorstyringssystem," siger igus' salgskonsulent Eugen Kowalczyk med sikkerhed. chainflex® kabler til industrielle applikationer er designet til meget små bøjningsradier, et stort antal cyklusser, hastigheder og accelerationer ud over krævende miljøforhold.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h