Skift sprog :
Hvert af disse savværker er et skræddersyet produktionsanlæg. Det bruges enten i Tyskland eller andre steder i verden. Men de funktionelle krav er altid de samme: Savværket skal fungere i al slags vejr, være let at betjene og enkelt at vedligeholde og servicere. Smørefrie plastglidelejer og lineære glidelejer klarer alle de opgaver, det indebærer.
"Fra Dubai til Sumatra, fra Sibirien til Panama - der er stort set intet land i verden, hvor vores højtydende savværker ikke er i brug," forklarer Hans Fritz, administrerende direktør for SERRA Maschinenbau GmbH i Rimsting. "Fra den billige indgangsmodel til hobbysaven til det meget professionelle savværk leverer vi en skræddersyet løsning til ethvert behov. Komponenterne, som har bevist deres værd under de krævende forhold i træforarbejdningen, opfylder også alle andre krav, f.eks. inden for maskin- og anlægskonstruktion."
"I nogle år har vi i stigende grad brugt plastglidelejer forskellige steder på vores savværker. De har vist deres værd under de hårdeste arbejdsforhold, er smørefri og er også meget nemme at installere."
Manfred Rosam, lederens designkontor, SERRA Maschinenbau GmbH

Tribologisk optimerede polymerlejer fra igus bruges til rotations- og forskydningsbevægelserne.
Ekstrem varme i ørkenområder, hård frost i Sibirien, høj luftfugtighed i regnskoven: Vejret må ikke have nogen indflydelse på funktionaliteten af mobile og stationære savværker. Derudover indebærer håndteringen af træstammer en ekstremt høj slagbelastning samt store mængder træsplinter, savsmuld og støv under selve arbejdsprocessen. Med en kapacitet på op til 10 m³ pr. time kan træ i alle størrelser skæres sikkert, hurtigt og fleksibelt. "Vi leverer maskiner af høj kvalitet og er altid på forkant med den tekniske udvikling," siger Manfred Rosam, leder af designkontoret. "Vi tilbyder vores kunder teknisk sofistikerede løsninger. I nogle år har vi i stigende grad brugt plastglidelejer forskellige steder i vores savværker. De klarer sig under de hårdeste arbejdsforhold, er smørefri og er også meget nemme at installere," siger Rosam og forklarer nogle af fordelene.
Op til 40 tribologisk optimerede polymerlejer fra lejespecialisten igus® SE & Co. KG, Köln, anvendes især i succesmodellen "Montana", det mobile bredbåndssavværk til træstammer med en diameter på op til 90 cm - og tendensen er stadig stigende. Det professionelle savværk blev præsenteret i anden halvdel af 2006 og bruges nu med succes over hele verden. Her viser glidelejer af materialet iglidur® J f.eks. deres værd i vinkelanslagene og forskæreren. drylin® lineære glidelejer med iglidur® J glidefilm viser deres styrke ved nivellering. Det fleksible drylin® W styresystem, også med glidefilm, bruges i savklingestyringen. Materialet iglidur® J er bedst egnet til de fleste anvendelser i det lineære område på grund af dets slid- og friktionsegenskaber. Derfor er mange igus® lineære glidelejer udstyret med dette materiale.

Drylins lineære system til justering af savklingeføringen.
Flere og flere skovejere, håndværkere, landmænd og savværker indser fordelene ved mobile savværker: På fire hjul kan saven til enhver tid nå frem til ethvert sted, hvor der skal bearbejdes træ. Uanset om det drejer sig om brædder, bjælker eller lameller, opfylder forskellige modelstørrelser og prisklasser ethvert kundebehov. "I dag har vi over 1.000 mobile og stationære systemer i brug på verdensplan," fortæller CEO Hans Fritz. "Alene i Tyskland er vi en af de førende producenter med over 400 solgte bredbåndssavværker." Manfred Rosam, leder af designkontoret: "Vi ønsker hele tiden at tilbyde vores kunder innovationer. Frem for alt spiller emnet vægtbesparelse en meget vigtig rolle for os. Plastlejerne fra igus® spiller naturligvis en særlig rolle her."
De lette, men robuste polymerlejer bruges alle steder, hvor der forekommer dreje- eller glidebevægelser i savværker. De erstatter kuglelejer eller smurte stål til stål-føringer. Nivelleringsprocessen er særlig hård. Her nivelleres hver kævle individuelt, træet spændes fast og presses på støtterne. Materialet iglidur® J til de lineære føringsfolier garanterer en meget god friktionskoefficient. Det er specielt designet til lineære applikationer. Det lineære føringssystem drylin® er et tørløbende system, dvs. det smører sig selv, når det er tørt, og er ekstremt modstandsdygtigt over for snavs og robusthed. "Vi har brugt de lineære føringsfolier på forskellige savværker i omkring seks år. De har vist deres værd lige fra starten," opsummerer Manfred Rosam.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h