Skift sprog :
De sidste par tørre år har gjort det mere og mere farligt at fælde træer med hammer og kile. Døde grene falder ved det mindste slag. Forstreich, en virksomhed med base i Freiburg i Tyskland, har derfor udviklet en radiostyret, batteridrevet fældekile.
Skovarbejderen placerer kilen i savsnittet og starter fældningsprocessen, idet han holder en afstand på mindst ti meter. Konstruktørerne bruger drylin W-dobbeltskinner og pudeblokke til fældekilens lineære bevægelser. De bruger også iglidur G-glidelejer. Komponenterne gør det muligt for kilen at optage radiale kræfter over en lang levetid - selv i miljøer med snavs, sand og træflis.
Branche: Skovbrug
Kundens krav: Lang levetid på trods af snavs og høje radiale kræfter
Løsning fra igus: drylin W lineærføring, iglidur G glideleje
Forstreich GmbH modtager sølvmanuskriptet for brugen af iglidur-glidelejer og drylin-linearføringer i en fældekile.

Hvornår skal man bruge lineære plastlejer og lineære føringer med recirkulerende kuglesystemer?
Download white paper nu
Se selv fordelene ved vores drylin W-profilføringer med vores prøvekasse.
Download the brochure
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h