Gennemløbsmaskiner

Maksimal fleksibilitet trods høj støvbelastning og hurtig gennemløbshastighed

Kantlimemaskine til træindustrien i render med synlige komponenter.

Vores bedste produkter til gennemløbsmaskiner

Stærk, nem og hurtig at fylde

  • 30% lettere end sammenlignelig størrelse i E4.1-serien
  • Kan åbnes i den indre og ydre radius fra begge sider
  • Også velegnet til sidemonterede, stående og hængende applikationer
igus triflex TRE2 energikæde i en buet føring.

Kan flyttes langs tre dimensioner

  • Defineret bøjningsradius på 50 til 182 mm for maksimal kabellevetid
  • Høj trækstyrke og meget fleksibel
  • Forskellige versioner fra lukket til let
dryspin gevindspindel med møtrik i nærbillede.

Høj effektivitet og lavt slid

  • Syv forskellige materialer og smørefri drift
  • Lav friktionskoefficient og høj effektivitet
  • Op til 50,9% lavere indkøbsomkostninger
drylin W linearslæde på dobbeltskinne.

Bredt udvalg takket være modulært system

  • 100% smørefri
  • Korrosionsfri og hygiejnisk
  • Støjsvag og slidstærk
iglidur G glideleje i materiale til glidende bevægelser.

Glidelejer af plast

  • Ufølsom over for støv og snavs
  • Høj trykstyrke
  • Fri for smøring og vedligeholdelse
  • Forudsigelig levetid
chainflex-kabel med 4 års garanti-mærke.

Velegnet til ctrlX-drev

  • Sikker dataudveksling mellem motor og enkodersystem
  • Sparer ca. 40% installationsplads i kæden
  • 50% færre nødvendige kabler
Fire igus chainflex-kabler med blotlagte, snoede ledere i forskellige udførelser.

PVC-kabler i energikæder ​

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning