3D print adapterclips for forbedrede glideegenskaber for igus energikæder

  • Hvad var behovet: Adapterclips for glidepads til energikæder
  • Produktionsmetode:  Selektiv lasersintring
  • Krav: Høj slidstyrke, lang levetid, gode glideegenskaber
  • Materiale:iglidur® I6
  • Branche: igus® energikæder, industrier med barske miljøforhold
  • Succes gennem samarbejde: Meget hurtig produktion, mulighed for individuelle former uden værktøj, ingen minimums ordremængde til print, betydeligt lavere omkostninger og en enkel bestillingsproces
 
Et overblik over applikationen:
De udviklede adapterclips fungerede som en rampe til at aflaste glidepuderne og øge deres levetid. igus® 3D printservice, der kunne producere de individuelle komponenter nemt og hurtigt, blev inddraget i udviklingen af disse adapterkomponenter. Ved hjælp af prototyperne var det muligt at teste forskellige produktspecifikationer hurtigt, hvilket reducerede udviklingstiden og betød lavere omkostninger end tidligere fremstillingsmetoder. Endelig blev iglidur® I6 højtydende plast brugt med selektiv lasersintring. Det er slidstærkt, samtidig med at det udviser gode glideegenskaber, hvilket energikæderne drager fordel af under abrasive miljøforhold.

 
Gå til 3D printservice
Glidepad adapterclips for overgangen mellem glidepad og glidestang Glidepad adapterclips for overgangen mellem glidepad og glidestang

Problem

For at øge levetiden på igus energikæder, blev der udviklet glidepads der efterfølgende blev integreret i modulerne. Denne konstruktion medførte dog en forskel i højden ved overgangen mellem glidestang og glidepads. For at kompensere for denne højdeforskel, var der brug for en adapterclip. Da kæderne oftest anvendes i slidende miljøer, skal de have en lang levetid, f.eks. ved høj slidstyrke og gode glideegenskaber. Der skulle kun produceres få dele for udviklingsfasen, for test af produktets egenskaber og funktion uden først at etablere de kostbare og komplekse sprøjtestøbningsværktøjer.

Løsning

Udvikling af de individuelle adapterclips viste sig at være hurtigt og økonomisk med igus 3D printservice. Der blev produceret små volumener på kort tid for test og forbedring af diverse produktspecifikationer, og etablering af realistiske prøver på et tidligt tidspunkt i udviklingen. Herudover var det muligt at overvåge den funktionelle adfærd uden først at skulle konstruere sprøjtestøbningsværktøjer. Den reducerede udviklingstid medførte også lavere udviklingsomkostninger. Med de individuelle dele fremstillet af iglidur I6, kunne adapteren samtidig opfylde alle mekaniske krav der opstår i barske miljøer.

Værktøjsfri produktion - økonomisk, hurtig og ressoourcebesparende

En af de største fordele ved additiv fremstilling er den værktøjsfri produktion. I modsætning til konventionelle fremstillingsprocesser, som fræsning eller sprøjtestøbning, kræves der ingen yderligere værktøjer. Det er derfor muligt at printe små volumener, der er nyttige i udviklingsfasen. Samtidig producerer fremstillingsprocessen intet affald da overskydende sintringspulver kan genanvendes efter print. Bortset fra de lave omkostninger, kan printmaterialet justeres og forbedres hurtigt, som i dette tilfælde. Da der kun er en venstre og en højre adapterclip pr. kæde, er mængden pr. ordre lav. Udviklingen er reduceret og udviklingsomkostningerne forbliver lave. Fornemmelse og udseende kunne også evalueres på meget kort tid. Den simple ordreproces for 3D print var også afgørende for bestilling af individuelle dele.
Adapterclip sikrer en glat overgang mellem glidepad og glidestang og øger herved energikædens levetid. Adapterclip sikrer en glat overgang mellem glidepad og glidestang og øger herved energikædens levetid.

Gode glideegenskaber med iglidur I6

I udviklingsfasen valgtes materialet iglidur i6, der er specielt udviklet til lasersintring. Komponenterne fremstillet af denne højtydende polymer er meget slidstærke og har længere levetid end fræsede komponenter. Første test af kæden bekræftede disse specifikationer. Når adapterclips er "indkørt" efter den første friktion, blev der ikke registreret yderligere slitage. De integrerede faste smøremidler sikrer gode glideegenskaber og hjælper delene til at modstå den høje friktion i overgangen mellem glidepad og glidestang. I henhold til produktchef Christoph Koch, kan kvaliteten af adapterclips printet i 3D fra iglidur i6 sammenlignes med komponenter fremstillet ved sprøjtestøbning.
Til mere iøjnefaldende komponenter i energikæden er det muligt at farve dele af i6 sort, hvis det ønskes, eller at fremstille adapterne af det sorte SLS pulver iglidur i8-ESD. 
Mere om iglidur I6
Adapterclips fremstillet af iglidur i6 er slidstærke og har gode glideegenskaber. Adapterclips fremstillet af iglidur I6 er slidstærke og har gode glideegenskaber.

Andre anvendelseseksempler på 3D printede komponenter kan findes her:

Alle kundeapplikationer i et overblik

Konsultation

Jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål personligt

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h